Cilindro rotondo CRDSNU
Il cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU, in Clean Design, è l'opzione perfetta per le condizioni ambientali più difficili.
- Resistente alla corrosione per condizioni ambientali aggressive
- Design per permettere una facile pulizia
- Lunga durata, grazie alla guarnizione opzionale per il funzionamento a secco
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Adatto per il contatto diretto con gli alimenti secondo il Regolamento europeo (CE) n. 1935/2004
- Guarnizione e lubrificazione NSF-H1 conformi allo standard FDA