Valvola ON/OFF, elettrica HEE
- Valvola elettrica 3/2 vie per la pressurizzazione e lo scarico di impianti pneumatici
- Alla porta 3 può essere collegato un silenziatore o essere convogliata.
- Con bobina magnetica, senza connettore femmina
- Testina magnetica riposizionabile 4 x 90°
- Azionatore manuale bistabile e monostabile
- Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
- Dimensione mini, midi, maxi