• Prodotti
  • Downloads

Precisione assoluta!

VYKB controlla le quantità di liquido più ridotte (µl, ml) in modo molto preciso con una larghezza di soli 10/12 mm (val. nom. 1,6 e 2,0 mm). Utilizzando polimeri ad alte prestazioni come membrana di separazione, è adatto anche per fluidi aggressivi. Il piccolo serbatoio interno offre le migliori opzioni di pulizia: in combinazione con materiali altamente inerti, il VYKB è ideale per applicazioni molto sensibili. E la riduzione della corrente di ritenuta integrata impedisce anche il riscaldamento dei fluidi sensibili.

Sicurezza grazie alla separazione di fluido

I polimeri ad alte prestazioni EPDM, FKM e FFKM delle membrane di separazione, sono in grado di resistere anche a fluidi aggressivi, proteggere l'interno della valvola e allo stesso tempo prevenire la corrosione. Ideale soprattutto per applicazioni delicate, poichè i ridotti volumi interni offrono le migliori opzioni di pulizia.

Larghezza compatta

Elevata portata con dimensioni ridotte di 10 mm e 12 mm.

Diversi serbatoi possibili

Le valvole a separazione di fluido coprono diverse dimensioni nominali. È possibile scegliere tra larghezze degli ugelli da 1,6 mm e 2,0 mm.

Flessibilità di impiego

Impiego molto flessibile, grazie alle varianti a 3/2 vie e 2/2 vie (NC) e al comando a 12 o 24 V DC.

Accessori e parti di ricambio specifici per il prodotto

  • Moduli di connessione PEEK VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Cavo di collegamento elettrico NEBV-HPG2
    - 0,3 m
  • Guarnizioni come parti di ricambio VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Raccordi per liquidi NLFA in diverse dimensioni