Elettrovalvola a separazione di fluido VYKC
La valvola è adatta alla gestione di gas e liquidi per il dosaggio, il riempimento, la miscelazione, la pulizia e la distribuzione. Il controllo preciso e la commutazione intelligente la rendono flessibile e versatile.
- Larghezze nominali flessibili (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) con la stessa dimensione (16 mm)
- Materiali di alta qualità, adatti anche a fluidi aggressivi
- Effetto di riscaldamento ridotto al minimo grazie alla riduzione intelligente della corrente di mantenimento
- Materiali approvati FDA
- Feedback visivo tramite due LED semplifica l'utilizzo
- A scelta con riduzione della corrente di mantenimento
- Basso consumo energetico grazie a un controllo efficiente
- Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente