Festo AX Controls CODESYS PLC GSBE-PLC
L'applicazione CODESYS PLC rappresenta il sistema runtime PLC del sistema di controlo conforme IEC 61131-3 ed è disponibile in diverse versioni. La versione base comprende diverse interfacce di comunicazione (ad esempio, EtherCAT® Master e Modbus® TCP).
- Applicazione CODESYS per sistemi di comando Festo AX
- Da 256 a un numero illimitato di I/O
- Per il controllo da quattro a un numero illimitato di assi
- Concetto di licenza modulare per l'ampliamento delle funzioni incentrato sull'utente
- Facile espansione delle funzionalità CNC e robotiche tramite la licenza Advanced