Filtro MS2-LF-B

Con le unità di manutenzione della serie M acquisirete un sistema completo per il trattamento dell'aria compressa. La combinazione di valvola di inserimento e filtro riduttore garantisce un trattamento ottimale dell'aria compressa.
  • Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'impiego orientato al processo direttamente nella macchina
  • Leggero e robusto grazie ai moderni materiali polimerici
  • Compatibile con le serie MS per combinare in modo ottimale funzionalità di base a basso costo e requisiti funzionali di alto livello
  • Con scarico della condensa manuale, a rotazione
  • Dimensione griglia 25 mm
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
  • Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione
  • Produzione sostenibile grazie all'uso di materiali alternativi