Generatore di pressione-vuoto PGVA
Il generatore di pressione e vuoto decentralizzato PGVA richiede solo un'alimentazione a 24 V per alimentare pneumaticamente la vostra soluzione a pressione o a vuoto. Ideale per i processi di laboratorio, come la manipolazione di liquidi durante il pipettaggio di campioni medici o l'erogazione con una testa di dosaggio.
- Soluzione completa con compressore integrato
- Regolazione proporzionale di pressione/vuoto o valori fissi preimpostati
- Tensione di alimentazione 24 V DC
- Utilizzabile in modo flessibile e facile da integrare
- Facile da usare e configurare con lo strumento di configurazione GUI, vedi www.festo.com/software/PGVA
- Dinamico e preciso
- Funzionamento sostenibile grazie a una generazione di pressione decentralizzata e ottimizzata in termini di consumo