Valvola a norma ISO con connettore maschio individuale VSVA
Valvola a norma ISO 15407-1 con connettore maschio individuale.
- Interfaccia della valvola di pilotaggio conforme alla ISO 15407-1 e alla ISO 15218
- Connessione elettrica tramite connettore maschio tipo C
- Corpo metallico robusto
- Possibilità di montaggio blocco batteria con dimensioni miste