Scatola per interruttore di finecorsa SRBG
La scatola per interruttore di finecorsa SRBG in combinazione con l'indicatore di posizione SASF è la soluzione compatta e conveniente quando si tratta di indicazione visiva della posizione e di feedback elettrico della posizione delle valvole di processo.
- Corpo compatto con attacco connettore maschio M12
- Fissaggio diretto su attuatori oscillanti secondo VDI/VDE 3845
- Per attuatori oscillanti per l'automazione del processo con indicatore di posizione
- Versione AS-Interface con opzioni di indirizzamento estese
- Indicatore di stato a LED per lo stato degli interruttori, tensione di alimentazione e l'uscita dell'elettrovalvola
- Con funzioni di sicurezza
- Disponibile nella variante ATEX per ambiente potenzialmente esplosivo