Scatola per interruttore di finecorsa SRBG

La scatola per interruttore di finecorsa SRBG in combinazione con l'indicatore di posizione SASF è la soluzione compatta e conveniente quando si tratta di indicazione visiva della posizione e di feedback elettrico della posizione delle valvole di processo.
  • Corpo compatto con attacco connettore maschio M12
  • Fissaggio diretto su attuatori oscillanti secondo VDI/VDE 3845
  • Per attuatori oscillanti per l'automazione del processo con indicatore di posizione
  • Versione AS-Interface con opzioni di indirizzamento estese
  • Indicatore di stato a LED per lo stato degli interruttori, tensione di alimentazione e l'uscita dell'elettrovalvola
  • Con funzioni di sicurezza
  • Disponibile nella variante ATEX per ambiente potenzialmente esplosivo