Regolatore di portata in massa VEFC
La VEFC per gas inerti, estremamente compatta, presenta tutti i vantaggi di una piezo-valvola: massima dinamica, precisione senza limiti, consumo di energia e riscaldamento molto contenuti, portata stabile senza ulteriore regolazione manuale.
- Molto compatta: larga solo 24 mm
- Piezo-valvola dinamica, a comando diretto
- Molto flessibile: parametri di regolazione personalizzabili
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente