Elettrovalvola a separazione di fluido VYKB

Con una larghezza di soli 10 / 12 mm (NW 1,6 / 2,0 mm), la VYKB controlla volumi molto piccoli di fluido (µl, ml) con elevata precisione in applicazioni di dosaggio e di controllo di flusso. Grazie a una membrana di separazione realizzata in polimeri ad alte prestazioni, è anche adatta per fluidi aggressivi.
  • Design compatto di 10 mm e 12 mm per larghezze nominali elevate (1,6 mm e 2,0 mm)
  • Per applicazioni di dosaggio, aspirazione e a flusso continuo
  • Estremamente facile da pulire grazie alla separazione dei fluidi
  • Materiali di alta qualità, quindi adatti anche a fluidi aggressivi
  • Sviluppato secondo ISO 13485
  • Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente e all'arresto attivo dell'aria