Valvola pneumatica per separazione di fluidi VZDB

VZDB è una valvola pneumatica e pertanto è adatta per ambienti in cui i segnali elettrici devono essere evitati.
  • Larghezza compatta di 10 mm
  • Estremamente facile da pulire grazie alla separazione dei fluidi
  • Materiali di alta qualità, quindi adatti anche a fluidi aggressivi
  • Per applicazioni di dosaggio, aspirazione e a flusso continuo
  • Sviluppato secondo ISO 13485