Valvola pneumatica per separazione di fluidi VZDB
VZDB è una valvola pneumatica e pertanto è adatta per ambienti in cui i segnali elettrici devono essere evitati.
- Larghezza compatta di 10 mm
- Estremamente facile da pulire grazie alla separazione dei fluidi
- Materiali di alta qualità, quindi adatti anche a fluidi aggressivi
- Per applicazioni di dosaggio, aspirazione e a flusso continuo
- Sviluppato secondo ISO 13485