Modulo di azionamento valvola VAEM

Controlla facilmente le valvole con riduzione della corrente di mantenimento. Per un comportamento di commutazione più preciso delle valvole, fino a 8 canali possono essere parametrizzati individualmente sul VAEM. La riduzione della corrente di mantenimento fa risparmiare energia e allo stesso tempo minimizza l'apporto di calore.
  • Azionamento elettronico con riduzione della corrente di mantenimento integrata e regolabile per comandare fino a 8 elettrovalvole
  • Parametrizzazione, diagnosi e controllo tramite interfaccia utente grafica (GUI), interfaccia Ethernet e RS232, nonché ingresso di trigger esterno a 24 V
  • Interfaccia utente grafica (GUI) per un funzionamento estremamente facile e una chiara visualizzazione
  • Comando delle valvole molto rapido con una risoluzione temporale di 0,2 ms
  • Facile impostazione di un fattore di calibrazione tra i singoli canali (tempi di apertura per valvola)