Modulo di manipolazione HSW
Modulo di manipolazione compatto per il riposizionamento, l'alimentazione e la rimozione automatica di piccoli pezzi in spazi estremamente ristretti. La guida senza gioco garantisce un elevato livello di precisione e rigidità nelle applicazioni pick & place con un angolo di 90°.
- Modulo funzionale per riposizionare, alimentare e rimuovere automaticamente piccole parti in spazi estremamente limitati
- Movimento oscillatorio e lineare guidato
- Elevata precisione e rigidità
- HSW-AP: pneumatico, con modulo oscillante DSM; HSW-AS: senza attuatore, con albero motore
- Rapido e compatto
- A basso costo e ideale per l'uso universale