Modulo di rotazione/sollevamento EHMB

Combinando il movimento rotatorio e lineare, l'unità di manipolazione EHMB è molto dinamica ed estremamente compatta. Entrambi i movimenti possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Carichi ad es. di 1 kg possono essere ruotati di 180° in soli 0,25 s, con un carico utile massimo di 8 kg.
  • Modulo completo, combinato e configurabile il movimento rotatorio/sollevamento
  • Dinamico, flessibile, economico grazie al concetto dell'attuatore modulare per il movimento lineare
  • Asse cavo con ampio diametro interno rende la posa delle linee di alimentazione più facili, sicure ed economiche
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo