Moltiplicatore di pressione DPA
Più pressione esattamente dove serve con il moltiplicatore di pressione a doppio pistone con rapporto di pressione 1:2 per pressioni in uscita fino a 16 bar.
- Aumento della pressione pneumatica fino al doppio della pressione di alimentazione
- Disponibile come combinazione di moltiplicatore di pressione/serbatoio pressione d'aria
- Qualsiasi posizione di montaggio
- Brevi tempi di riempimento
- Lunga durata
- Design compatto
- Disponibile con opzioni di rilevamento
- Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione