Valvola ON/OFF, elettrica HEE

  • Valvola elettrica 3/2 vie per la pressurizzazione e lo scarico di impianti pneumatici
  • Alla porta 3 può essere collegato un silenziatore o essere convogliata.
  • Con bobina magnetica, senza connettore femmina
  • Testina magnetica riposizionabile 4 x 90°
  • Azionatore manuale bistabile e monostabile
  • Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Dimensione mini, midi, maxi