Valvola di inserimento MS-EE-B

Tutte le funzioni della preparazione dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, filtri-riduttore e valvola di inserimento progressivo con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'impiego orientato al processo direttamente nella macchina
  • Valvola 3/2 ad azionamento elettrico per l'alimentazione e lo scarico lenti di impianti pneumatici
  • Scarico convogliato tramite un attacco filettato con silenziatore
  • Azionatore manuale bistabile e monostabile
  • Tensione di alimentazione 24 V DC
  • Con bobina magnetica, senza connettore femmina
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio