Per sistema Remote I/O CPX-AP-I

Il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67 consente l'integrazione di potenti moduli I/O e la connessione di unità di valvole esistenti nei più importanti sistemi host, compreso IO-Link Master.
  • Sistema I/O leggero decentralizzato in IP65/IP67
  • Sistema IO remoto altamente flessibile e dalle massime prestazioni
  • Espandibile e semplice combinazione di CPX-AP-I e CPX-AP-A per formare un sistema universale
  • Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
  • Facile integrazione nel sistema di comando di vostra scelta: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
  • Modulo per IO-Link® disponibile
  • Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
  • Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo