Moltiplicatore di pressione DPA

Più pressione esattamente dove serve con il moltiplicatore di pressione a doppio pistone con rapporto di pressione 1:2 per pressioni in uscita fino a 16 bar.
  • Aumento della pressione pneumatica fino al doppio della pressione di alimentazione
  • Disponibile come combinazione di moltiplicatore di pressione/serbatoio pressione d'aria
  • Qualsiasi posizione di montaggio
  • Brevi tempi di riempimento
  • Lunga durata
  • Design compatto
  • Disponibile con opzioni di rilevamento
  • Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione