Sensore di pressione SPAF
Compatto e dal prezzo interessante: sensore di pressione e di vuoto con requisiti elevati in ambiente IP65, con funzioni intelligenti one key teach-in e utili funzioni di misurazione.
- Interfaccia di comunicazione IO-Link®
- Grado di protezione IP65
- Versioni con display o indicatore dello stato di commutazione a LED
- Funzione di copia per il trasferimento rapido di impostazioni
- Uscita di commutazione (PNP/NPN; NO/NC) selezionabile via software
- Imppstazione del punto di commutazione tramite funzione teach-in con un solo tasto
- Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio della pressione