Sensore di pressione SPAW
Per applicazioni idrauliche e pneumatiche: il sensore di pressione compatto SPAW ha 9 campi di misura -1 ... 1 e 0 ... 100 bar. Adatto a tutti i fluidi, come acqua, refrigeranti o gas, che non corrodono la custodia in acciaio inox e l'elemento di misura.
- Estremamente robusto
- Per fluidi liquidi o gassosi
- Regolazione rapida e facile delle uscite di commutazione mediante tre pulsanti
- Leggibilità ottimale: corpo del display ruotabile di 320°, display con un angolo di 45°
- Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio della pressione