Pressostato PEV, VPEV
Indicatore di pressione o di vuoto regolabile in robusto corpo in fusione di alluminio con connettore a innesto a norma EN 175301-803 o EN 60947-5-2.
- Ideale per applicazioni in pressione o vuoto
- Punto di commutazione regolabile
- Fissaggio: su guida DIN o con foro passante e vite di montaggio
- Scala visiva per la regolazione della pressione
- Certificazione: CCC, c UL USA - riconosciuto (OL), RCM