Valvola regolatore di pressione proporzionale MPPES

  • Azionato direttamente (G1/8), azionato da pilota (G1/4, G1/2)
  • Input del valore di riferimento segnale analogico di corrente o tensione
  • Selezione dei campi di regolazione della pressione
  • Disponibile con modulo generatore di setpoint
  • Connessione elettrica tramite connettore maschio, design rotondo secondo DIN 45326, M16 x 0,75, 8 poli
  • Con magnete proporzionale