Sensore di prossimità SIES-8M

Il sensore di finecorsa induttivo SIES-8M per attuatori elettrici è ideale per la segnalazione di posizioni intermedie e terminali. Unico sensore induttivo per slot da 8 mm, è dotato di un'indicazione di stato brevettata tramite due LED. La sua tecnologia di serraggio lo rende veloce da posizionare e facile da fissare.
  • Predisposizione ideale per rilevamento di posizione per assi elettrici e pinze con slot a T
  • Montaggio a filo
  • Indicatore dello stato di commutazione con 2 LED per una migliore visibilità indipendente dalla direzione di visione
  • Singolo sensore induttivo per 8 slot con indicazione di stato a LED brevettato