Tavola rotante DHTG

La tavola indicizzatrice con possibilità di scelta tra indicizzazione, senso di rotazione reversibile e catena di energia.
  • Per compiti di rotazione o di separazione
  • Sistema meccanico robusto
  • Progettazione e messa in servizio rapida e semplice
  • Diametri tavola rotante: 65, 90, 140, 220 mm
  • Controllo libero del senso di rotazione
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione