Cilindro rotondo a doppio effetto DSNU
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione