Scatola per interruttore di finecorsa SRBK

La scatola per interruttore di finecorsa SRBK digitale consente di riconoscere rapidamente la posizione terminale dell'attuatore oscillante grazie all'indicatore di posizione 3D ben visibile. Il corpo in polimero, resistente ai raggi UV, è ideale per essere utilizzato in condizioni ambientali aggressive.
  • Robusto corpo di plastica con resistenza ai raggi UV
  • Diverse varianti di interruttori – meccanici, induttivi e reed
  • Ponticello di montaggio multifunzionale per adattamenti sull'interfaccia ISO3845
  • Varianti con attacco connettore M12 per un'installazione molto semplice (Plug&Play)