Attuatore oscillante DFPD

La serie DFPD presenta una combinazione di cremagliera e pignone con una caratteristica di coppia costante su tutta la gamma di oscillazione. Gli attuatori oscillanti DFPD sono perfetti per automatizzare valvole a farfalla, valvole a sfera e ammortizzatori.
  • Caratteristica del momento torcente uniforme per tutto l'angolo di rotazione di 90° con la versione a doppio effetto
  • Versione con angolo di rotazione di 120°, 135°, 180° per le dimensioni 40, 120, 240, 480, a doppio effetto
  • Connessioni della valvola di processo secondo ISO 5211
  • Configurazione dei fori di fissaggio conforme a VDI/VDE 3845
  • Corpo di alluminio robusto, non scivoloso e di facile pulizia
  • Lunga durata, usura ridotta
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
  • Maggiore protezione contro la corrosione