Sensore di portata SFAH
L'SFAH, altamente flessibile, monitora la portata di aria compressa e gas non corrosivi. La sua progettazione compatta (20 x 58 mm), le numerose possibilità di installazione e i raccordi angolari QS regolabili e salvaspazio lo rendono particolarmente adatto a molti settori industriali.
- Aria di processo, aria compressa, consumo di gas di formatura e monitoraggio di oggetti pneumatici, manipolazione di pezzi molto piccoli, test di tenuta
- Design compatto 20x58 mm
- Display chiaro a 2 righe
- Fissaggio: montaggio su guida DIN, fissaggio a parete o su superficie, fissaggio su pannello frontale
- Comunicazione seriale integrata mediante IO-Link® 1.1
- Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio dei fluidi di processo