Sistema Remote I/O CPX-AP-L

I nuovi moduli I/O CPX-AP-L e IP20 possono essere integrati senza problemi nel sistema CPX-AP, compresa la tecnologia delle valvole. Per il collegamento in rete end-to-end e l'integrazione economica di sensori e attuatori, come i sensori di finecorsa e le valvole individuali.
  • Sistema I/O periferico e in materiale leggero in IP20
  • Sistema IO remoto altamente flessibile e dalle massime prestazioni
  • Combinazione scalabile e semplicissima di CPX-AP-I e CPX-AP-A per creare un impianto interconnesso
  • Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
  • Facile integrazione nel sistema di comando a vostra scelta: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
  • Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
  • Attenzione: I connettori a innesto necessari devono essere acquistati separatamente