Cilindro a norma con trasduttore di posizione DNCI

Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile e trasduttore di posizione per misurazione senza contatto.
  • Cilindro a norma ISO 15552
  • Con trasduttore di posizione integrato per misurazione analogica relativa e senza contatto
  • Adatto per applicazioni servo-pneumatiche con controllore di asse CPX-CMAX, controllore di finecorsa CPX-CMPX o SPC11 e modulo di misura CPX-CMIX
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Varianti dello stelo
  • Con guida a ricircolo di sfere, unità di serraggio