Testina dosatrice VTOI

Grazie alla dimensione corpo di 9 mm e alla valvola per 8 uscite, VTOI è una testina dosatrice a 8 canali per piastre di microtitolazione, efficacemente controllabile. Con VTOI, i liquidi possono essere dispensati e aspirati in un intervallo di µl molto piccolo.
  • Una valvola di controllo per la distribuzione in 8 canali di erogazione
  • Dimensione corpo 9 mm - ideale per piastre da microtitolazione
  • Progettazione semplice e collegabile in serie per aumentato rendimento
  • Bastano pochi componenti per ottenere un sistema completo
  • Adatto per liquidi aggressivi