Tubo in plastica PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- Tubo in PU – Poliuretano
- CO2 Riduzione fino al 64%
- H – elevata resistenza all'idrolisi e ai microrganismi
- Tubi flessibili estremamente resistenti e applicabili su catene portacavi
- Fluidi di lavoro ammessi: Aria compressa, vuoto, acqua secondo la dichiarazione del produttore
- Produzione sostenibile grazie all'uso di materiali alternativi