Tubo personalizzato PAN, PEN, PLN, PUN

I requisiti di pressione, temperatura, flessibilità e influenze ambientali variano da un settore industriale all'altro. Con PAN, PEN, PLN e PUN è possibile selezionare il tubo corretto per ogni applicazione.
  • Lunghezze individuali: fornite in unità di 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Quantità minima dell'ordine di acquisto: in funzione del diametro a partire da 1500 m/3000 m (anche minore, a seconda del tipo)
  • Design adattabile: possibile stampa personalizzata
  • Facile da riconoscere e gestire: selezione singola del colore
  • Scelta tra 9 colori base; altri colori disponibili a richiesta
  • Con il configuratore è possibile selezionare, dimensionare e ordinare in modo rapido, facile e affidabile