Unità di valvole VTOP
VTOP mette ordine nelle applicazioni di controllo: Amplia i regolatori di posizione in modo modulare con booster, valvole di sicurezza o sistemi di trattamento dell'aria compressa, senza alcuna tubazione esterna. La struttura è semplice, di facile manutenzione e può essere ampliata in modo flessibile.
- Soluzione completa innovativa, modulare e compatta per le applicazioni di regolazione
- Moduli come fail-safe, amplificatore di volume e filtro-riduttore possono essere combinati tra loro a piacere, sono facili da installare, possono essere ampliati e riadattati senza problemi
- Condotto d’aria integrato e brevettato per alimentare tutti i moduli, l’attuatore e il regolatore di posizione, senza tubazioni esterne a rischio di perdite
- Interfaccia standardizzata per il fissaggio diretto di un regolatore di posizione a norma VDI/VDE 3847-2
- Ottimizzato per il regolatore di posizione CMSH per la regolazione di attuatori rotativi e lineari a semplice e doppio effetto
- Adatto per attuatori oscillanti DFPD-C con interfaccia meccanica secondo VDI/VDE 3847-2 e per attuatori lineari DFPI-NB3 a norma ISO 15552
- Esercizio sostenibile grazie alla riduzione delle perdite nei punti di tenuta