Unità di valvole MPA-S con terminale CPX-AP-A MPA-FB-AP
MPA-S con terminale CPX-AP-A Terminale modulare con massima flessibilità, rapida messa in servizio e comunicazione AP end-to-end
- Fino a 15 moduli I/O remoti possono essere combinati liberamente in IP65/67
- Comunicazione tramite bus di campo Ethernet e sistema AP
- Integrazione di fino a 128 funzionivalvole/64 posizioni di valvole
- Tre dimensioni di valvole con portate fino a 670 l/min
- Le funzioni di sicurezza (ad esempio PUS, STO, SEZ, SDE) possono essere realizzate in modo rapido e semplice
- Alimentazione di tensione liberamente posizionabile e zone di tensione separate
- Semplicità nella messa in servizio con Festo Automation Suite