Unità di valvole MPA-S con terminale CPX MPA-FB
Incredibilmente modulare e versatile! L'interfaccia CPX dell'unità di valvole MPA si basa sul sistema bus interno del CPX, e utilizza questo sistema di comunicazione seriale per tutte le bobine magnetiche e le funzioni elettriche di ingresso e uscita.
- Unità di valvole per applicazioni universali
- Valvole ad alte prestazioni in un robusto corpo metallico
- Sottobasi modulari in metallo
- È possibile combinare due dimensioni di valvole
- Eccellente comunicazione grazie al collegamento seriale
- Connessione fieldbus via CPX
- Max. 128 valvole
- Tecnologia proporzionale
- Diagnosi integrata e comoda grazie al collegamento seriale
- Fino a 8 zone di tensione