Valvola a sfera VZBC
VZBC: la valvola a sfera flangiata a 2 vie automatica e compatta per il controllo dei fluidi.
- Valvola a sfera flangiata a 2 vie compatta automatizzabile
- Design in acciaio inossidabile
- Lunghezza d'installazione corta
- Albero a prova di esplosione
- Azionamento manuale possibile tramite leva manuale
- Flangia secondo DIN 1092-1
- Flangia di fissaggio a norma ISO 5211
- Utilizzo nelle zone 1, 21, 2, 22