Valvola di bloccaggio VZQH

La valvola a spillo VZQH è una valvola di intercettazione e dosaggio igienica, azionata manualmente, che combina i vantaggi di una valvola a sfera e di una valvola a membrana in modo innovativo.
  • Valvola 2/2 ad azionamento manuale per mezzi trasmissivi liquidi, in polvere, solidi e miscele
  • Chiuso in posizione di leva a 90°, assicurato dal bloccaggio dell'elemento di sicurezza blu
  • Ritorno automatico in posizione normalmente chiusa (NC) quando si rilascia la leva manuale per effetto della forza della molla
  • Bloccaggio ogni 15° tramite elemento di bloccaggio blu per un flusso di supporto costante
  • Può essere protetto contro l'azionamento involontario
  • Adatto per il contatto diretto con gli alimenti secondo il Regolamento europeo (CE) n. 1935/2004