Valvola di inserimento progressivo ad azionamento elettrico MS12-DE

Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Valvola a 2/2 vie la pressurizzazione lenta di impianti pneumatici con punto di commutazione della pressione commutabile elettricamente
  • Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Punto di commutazione pressione regolabile
  • Per l'avanzamento lento e affidabile degli attuatori nella posizione di partenza
  • Per evitare movimenti improvvisi e inaspettati
  • Definizione dei tempo di incremento della pressione regolabile
  • Portata nominale standard <=22.000 l/min con dimensione della griglia 124 mm