Cilindro rotondo a doppio effetto DSNU

Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione