Elektromagnetický ventil JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458
GTIN 4052568111977
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.