Elektromagnetický ventil MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

12460

GTIN 4052568111991

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4800 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.