Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL-5/3G-3/4-D-4

12463

GTIN 4052568112028

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4800 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 4 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
pneumatick.