Měchové chapadlo DHEB-14-E-D-S-L
1320757
GTIN 4052568229771
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
20 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
40 ms
Min. uchopovaný průměr
15 mm
Max. uchopovaný průměr
19.5 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.15 kg