Měchové chapadlo DHEB-22-E-D-S-L
1320759
GTIN 4052568229795
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
60 ms
Min. uchopovaný průměr
24 mm
Max. uchopovaný průměr
31.5 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.32 kg