Měchové chapadlo DHEB-33-E-D-S-L
1320761
GTIN 4052568229818
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Min. čas na otevření při 6 barech
30 ms
Min. doba zavírání při 6 barech
60 ms
Min. uchopovaný průměr
34 mm
Max. uchopovaný průměr
45 mm
Směrná hodnota užitečné zátěže
0.7 kg